Menü Keresés

Távtartó 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

Kerek, natúr, menet nélküli távtartó polioximetilénből (POM) vagy acetálból készül. A termék fizikai távolságtartást kínál az alkatrészek között, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak. A POM jobb hőállóságot, nagyobb merevséget és alacsonyabb súrlódást kínál, mint más műanyagok, besorolása pedig UL94-V0.
Essentra cikkszám:

10042878

Gyártói cikkszám:

005159659905

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 28,532 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

28.532 Ft

1000 x 28,532 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot