Menü Keresés

Távtartó 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

Essentra cikkszám:

10043370

Gyártói cikkszám:

005277059905

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 21,5633 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

21.563 Ft

1000 x 21,5633 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot