Menü Keresés

Távtartó 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PS

Ez a kerek, fekete menet nélküli távtartó polisztirolból (PS) készül, jó hő- és elektromos szigetelést kínál és UL94 HB besorolású.
Essentra cikkszám:

10568019

Gyártói cikkszám:

005374459914

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 37,2795 Ft
1000 + 26,7141 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 61000

Teljes ár:

18.640 Ft

500 x 37,2795 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Polisztirén
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot