Menü Keresés

Távtartó 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

Ez a kerek, menet nélküli távtartó termék fizikai távolságot biztosít az alkatrészek között, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosít. Lángállósági besorolás: UL94 HB.
Essentra cikkszám:

10045190

Gyártói cikkszám:

005453059914

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 32,9679 Ft
1000 + 23,6306 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.484 Ft

500 x 32,9679 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Polisztirén
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot