Menü Keresés

Távtartó 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

Ez a kerek, menet nélküli távtartó termék fizikai távolságot biztosít az alkatrészek között, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosít. Lángállósági besorolás: UL94 HB.
Essentra cikkszám:

10045336

Gyártói cikkszám:

005459659914

37500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 38,2115 Ft
1000 + 27,382 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.106 Ft

500 x 38,2115 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Polisztirén
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot