Menü Keresés

Távtartó 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

Ez a kerek, menet nélküli távtartó termék fizikai távolságot biztosít az alkatrészek között, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosít. Lángállósági besorolás: UL94 HB.
Essentra cikkszám:

10045565

Gyártói cikkszám:

005474059914

125 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 71,1658 Ft
500 - 999 66,5519 Ft
1000 + 51,3823 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

17.791 Ft

250 x 71,1658 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Polisztirén
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot