Menü Keresés

Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PS

Ez a kerek, fehér menet nélküli távtartó polisztirolból (PS) készül, jó hő- és elektromos szigetelést kínál és UL94 HB besorolású.
Essentra cikkszám:

10206201

Gyártói cikkszám:

1306289

120 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 13,591 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

6.796 Ft

500 x 13,591 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Polisztirén
Szín Fehér
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot