Menü Keresés

Távtartó 8.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

Essentra cikkszám:

10168172

Gyártói cikkszám:

RRSN-82100-10

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 16,2649 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

8.132 Ft

500 x 16,2649 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Polisztirén
Szín Fehér
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot