Menü Keresés

Távtartó 6.8 mm 12.7 mm 31.8 mm CPVC

Kerek, szürke, menet nélküli, polivinil-kloridból (PVC) készült, menet nélküli alátét olyan alkalmazásokhoz, ahol jó elektromos szigetelés és kémiai ellenállás szükséges. UL94V-0 besorolású.
Essentra cikkszám:

10028797

Gyártói cikkszám:

SS1/4-10

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 70,0568 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

35.028 Ft

500 x 70,0568 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Klórozott polivinil-klorid
Szín Szürke
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot