Menü Keresés

Távtartó 4.4 mm 6.4 mm 38.1 mm CPVC

Kerek, szürke, menet nélküli, polivinil-kloridból (PVC) készült, menet nélküli alátét olyan alkalmazásokhoz, ahol jó elektromos szigetelés és kémiai ellenállás szükséges. UL94V-0 besorolású.
Essentra cikkszám:

10029343

Gyártói cikkszám:

SS8-12

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 24,2741 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.137 Ft

500 x 24,2741 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Klórozott polivinil-klorid
Szín Szürke
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot