Menü Keresés

Távtartó 7.5 mm 12.0 mm 4.8 mm SR 6449

Kerek, szürke, menet nélküli, polivinil-kloridból (PVC) készült, menet nélküli alátét olyan alkalmazásokhoz, ahol jó elektromos szigetelés és kémiai ellenállás szükséges. UL94V-0 besorolású.
Essentra cikkszám:

10028391

Gyártói cikkszám:

SSE-75120-4.8MM

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 39,918 Ft
5000 - 9999 39,1206 Ft
10000 - 24999 38,3233 Ft
25000 + 37,5259 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

39.918 Ft

1000 x 39,918 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Szürke
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot