Menü Keresés

Menetes betét M20 Kerek 1.5 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10274408

Gyártói cikkszám:

493655

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
24 - 47 3.638,1376 Ft
48 + 3.056,8039 Ft
Standard csomagolás: 24

A következő szorzatának a rendelése 24

Teljes ár:

87.315 Ft

24 x 3.638,1376 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 50.0 mm
H 49.0 mm
Menetméret M20
Anyag PA
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot