Menü Keresés

Menetes betét M10 Kerek 1.5 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10274439

Gyártói cikkszám:

493658

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 23 15.854,8234 Ft
24 - 119 5.721,2785 Ft
120 + 4.783,6912 Ft
Standard csomagolás: 24

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

15.855 Ft

1 x 15.854,8234 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 38.0 mm
H 43.0 mm
Menetméret M10
Anyag PA
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot