Menü Keresés

Menetes betét M12 Kerek 1.5 mm Poliamid Fekete

Essentra cikkszám:

10637456

Gyártói cikkszám:

493659

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
24 - 119 6.011,0983 Ft
120 + 5.029,0994 Ft
Standard csomagolás: 24

A következő szorzatának a rendelése 24

Teljes ár:

144.266 Ft

24 x 6.011,0983 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 38.0 mm
H 43.0 mm
Menetméret M12
Anyag Poliamid
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot