Menü Keresés

Menetes betét M12 Kerek 1.5 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10274453

Gyártói cikkszám:

493661

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 23 17.092,0195 Ft
24 - 119 6.161,3758 Ft
120 + 5.154,8269 Ft
Standard csomagolás: 24

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

17.092 Ft

1 x 17.092,0195 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 42.0 mm
H 42.0 mm
Menetméret M12
Anyag PA
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot