Menü Keresés

Fém Menetes betét M12 Kerek 38.0 mm 1-1.5 Fekete

Polírozott fekete, kerek csőbetét és csúszóbetét belső menettel a konzolokhoz és az állítható szintezőlábakhoz. Úgy tervezték, hogy kerek vagy cső alakú csőbe, például széklábakba vagy kanapé aljzatba helyezhető. Fém menete sima és ismételhető beállítást tesz lehetővé. HDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10286036

Gyártói cikkszám:

498573

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 367,414 Ft
500 + 149,3249 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.371 Ft

50 x 367,414 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 20.0 mm
Menetméret M12
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot