Menü Keresés

Metal Menetes betét M8 Kerek 1.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szürke

Essentra cikkszám:

10304068

Gyártói cikkszám:

551748

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 431,0049 Ft
250 + 175,4974 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

10.775 Ft

25 x 431,0049 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 60.0 mm
H 20.0 mm
Menetméret M8
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot