Menü Keresés

Menetes betét M8 Kerek 2.0 mm PA6 Fekete

Essentra cikkszám:

10328125

Gyártói cikkszám:

063055511401

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 311,2101 Ft
500 - 999 236,1287 Ft
1000 + 197,6022 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

31.121 Ft

100 x 311,2101 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot