Menü Keresés

Menetes betét M10 Kerek 2.0 mm PA6 Fekete

Essentra cikkszám:

10328187

Gyártói cikkszám:

063065511401

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 292,7136 Ft
500 - 999 222,0954 Ft
1000 + 185,869 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

29.271 Ft

100 x 292,7136 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot