Menü Keresés

Menetes betét M8 Kerek 2.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

Essentra cikkszám:

10286579

Gyártói cikkszám:

498630

150 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 369,0794 Ft
250 - 1249 157,9804 Ft
1250 - 2499 154,9821 Ft
2500 - 6249 151,5046 Ft
6250 + 148,5062 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

9.227 Ft

25 x 369,0794 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot