Menü Keresés

Menetes betét M10 Kerek 2.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

Essentra cikkszám:

10286616

Gyártói cikkszám:

498636

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 767,2695 Ft
500 + 328,4198 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

38.363 Ft

50 x 767,2695 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

A 498636sz. terméket helyettesíti:

Menetes betét M10 Kerek 2.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete
Essentra cikkszám: 10547595
Gyártói cikkszám: 466698

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot