Menü Keresés

Rugóbetétes csúszótalpak M10 38.0 mm 1.5 mm Acél

Essentra cikkszám:

10291726

Gyártói cikkszám:

499454

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 634,1929 Ft
200 + 248,6285 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

12.684 Ft

20 x 634,1929 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Acél
Szín Fekete
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot