Menü Keresés

Rugóbetétes csúszótalpak M6 22.0 mm 1.0 mm Acél

Polished Steel Round Threaded Insert & Glide has a M6 threaded insert to accommodate adjustable leveing mounts and feet.
Essentra cikkszám:

10291740

Gyártói cikkszám:

499456

160 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 474,0851 Ft
200 - 999 186,3892 Ft
1000 + 159,24 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

9.482 Ft

20 x 474,0851 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Acél
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot