Menü Keresés

Rugóbetétes csúszótalpak M8 38.0 mm 1.2 mm Acél

Polished Steel Round Threaded Insert & Glide has a M8 threaded insert to accommodate adjustable leveing mounts and feet.
Essentra cikkszám:

10291788

Gyártói cikkszám:

499461

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 678,8982 Ft
200 + 266,5501 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

13.578 Ft

20 x 678,8982 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Acél
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot