Menü Keresés

32.0 mm Rugóbetétes csúszótalpak Acél M10

Polírozott acél kerek menetes végzáró és csúszótalp M10 menettel rendelkezik, melybe állítható vízszintezőállvány vagy -láb rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10291795

Gyártói cikkszám:

499463

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 646,6688 Ft
200 + 254,1323 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

12.933 Ft

20 x 646,6688 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Acél
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot