Menü Keresés

Rugóbetétes csúszótalpak M6 51.0 mm 1.2 mm Acél

Polished Steel Round Threaded Insert & Glide has a M6 threaded insert to accommodate adjustable leveing mounts and feet.
Essentra cikkszám:

10435922

Gyártói cikkszám:

551836

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 219,5503 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

43.910 Ft

200 x 219,5503 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Acél
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot