Menü Keresés

Rugóbetétes csúszótalpak M10 25.0 mm 1.2 mm Acél

Polished Steel Round Threaded Insert & Glide has a M10 threaded insert to accommodate adjustable leveing mounts and feet.
Essentra cikkszám:

10304754

Gyártói cikkszám:

551838

190 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 639,3912 Ft
200 + 250,2578 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

12.788 Ft

20 x 639,3912 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Acél
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot