Menü Keresés

Menetes betét M10 Kerek 32.0 mm Alumínium Natúr

Essentra cikkszám:

10163900

Gyártói cikkszám:

PZAR320-15M10

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 2.496,038 Ft
500 + 834,0054 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

124.802 Ft

50 x 2.496,038 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Alumínium
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot