Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hengeres 8.0 mm M4 8.0 mm

A kerek menetes távtartó 30%-os üvegszálerősítésű POM-ből készül, hogy nagyobb szilárdságot biztosítson nagyobb igénybevétel esetén.
Essentra cikkszám:

10131121

Gyártói cikkszám:

300408000038

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 253,749 Ft
500 - 999 194,3985 Ft
1000 + 156,1458 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

25.375 Ft

100 x 253,749 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Polioximetilén + 30% optikai üvegszál
Stílus Female/Female
Menetméret M4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot