Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hengeres 8.0 mm M4 8.0 mm

A kerek menetes távtartó 25%-os üvegszálerősítésű műanyagból készül, hogy nagyobb szilárdságot biztosítson nagyobb igénybevétel esetén.
Essentra cikkszám:

10131138

Gyártói cikkszám:

300408059935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 264,6608 Ft
500 - 999 202,7637 Ft
1000 + 162,8681 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.466 Ft

100 x 264,6608 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Poliamid 6.6 + 25%-os üvegszál erősítésű
Stílus Female/Female
Menetméret M4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot