Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hengeres 8.0 mm M4 35.0 mm

A kerek menetes távtartó 30%-os üvegszálerősítésű POM-ből készül, hogy nagyobb szilárdságot biztosítson nagyobb igénybevétel esetén.
Essentra cikkszám:

10131282

Gyártói cikkszám:

300435000038

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 424,8318 Ft
500 - 999 319,0004 Ft
1000 + 278,5982 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

42.483 Ft

100 x 424,8318 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Polioximetilén + 30% optikai üvegszál
Stílus Female/Female
Menetméret M4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot