Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Kerek 6.5 mm M3 12.0 mm

A külső-belső menetes poliamid szigetelő állvány elektromos szigetelést biztosít a NYÁK-szerelvények érzékeny alkatrészeinél.
Essentra cikkszám:

10176047

Gyártói cikkszám:

TNM3-6.5-12-2

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 283,0641 Ft
1000 - 1999 277,5823 Ft
2000 + 271,6021 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

28.306 Ft

100 x 283,0641 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus Female/Male
Menetméret M3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot