Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Kerek 6.5 mm M3 15.0 mm

A külső-belső menetes poliamid szigetelő állvány elektromos szigetelést biztosít a NYÁK-szerelvények érzékeny alkatrészeinél.
Essentra cikkszám:

10176078

Gyártói cikkszám:

TNM3-6.5-15-2

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 291,6426 Ft
1000 - 1999 285,8414 Ft
2000 + 280,0402 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

29.164 Ft

100 x 291,6426 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus Csavar/menetes anya
Menetméret M3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot