Menü Keresés

Külső/külső menetes távtartó Kerek 8.0 mm M4 18.0 mm PA

A külső-külső menetes poliamid szigetelő állvány elektromos szigetelést biztosít a NYÁK-szerelvények érzékeny alkatrészeinél.
Essentra cikkszám:

10176474

Gyártói cikkszám:

TNM4-8-18-3

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 387,0989 Ft
500 - 999 379,1881 Ft
1000 - 2499 371,2774 Ft
2500 + 363,894 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

38.710 Ft

100 x 387,0989 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus Menetes anya/menetes anya
Menetméret M4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot