Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Kerek 8.0 mm M4 40.0 mm

A külső-belső menetes poliamid szigetelő állvány elektromos szigetelést biztosít a NYÁK-szerelvények érzékeny alkatrészeinél.
Essentra cikkszám:

10036211

Gyártói cikkszám:

TNM4-8-40-2

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 398,9147 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

39.891 Ft

100 x 398,9147 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus Csavar/menetes anya
Menetméret M4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot