Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Kerek 9.5 mm M4 25.0 mm

A külső-belső menetes poliamid szigetelő állvány elektromos szigetelést biztosít a NYÁK-szerelvények érzékeny alkatrészeinél.
Essentra cikkszám:

10176719

Gyártói cikkszám:

TNM4-9.5-25-2

57 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 396,7605 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

39.676 Ft

100 x 396,7605 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Body Diameter 9.5 mm
Belső menethossz „A” 10.0 mm
Belső menethossz 10.0 mm
Távtartó hossza 25.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus Csavar/menetes anya
Menetméret M4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot