Menü Keresés

Külső/külső menetes távtartó Kerek 9.5 mm M5 20.0 mm PA

A külső-külső menetes poliamid szigetelő állvány elektromos szigetelést biztosít a NYÁK-szerelvények érzékeny alkatrészeinél.
Essentra cikkszám:

10176863

Gyártói cikkszám:

TNM5-9.5-20-3

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 400,4341 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

40.043 Ft

100 x 400,4341 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus Male/Male
Menetméret M5
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot