Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hengeres M6 40.0 mm

A belső-belső menetes poliamid szigetelő állvány elektromos szigetelést biztosít a NYÁK-szerelvények érzékeny alkatrészeinél.
Essentra cikkszám:

10177075

Gyártói cikkszám:

TNM6-12.7-40-1

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 595,812 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

59.581 Ft

100 x 595,812 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus Female/Female
Menetméret M6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot