Menü Keresés

Kerek Tömlőbetét 28.0 mm 1.5 mm Ezüst Króm PE

A kerek csőbetét krómozott LDPE-ből készült, és domború alappal rendelkezik. Bordázott a behelyezés és a megtartás megkönnyítésére.
Essentra cikkszám:

10254530

Gyártói cikkszám:

463587

350 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 169,4645 Ft
500 + 50,465 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

8.473 Ft

50 x 169,4645 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
t 1.5 mm
Anyag PE
Szín Ezüst
Befejezés Króm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot