Menü Keresés

Kerek Tömlőbetét 30.0 mm 1.2 mm Fekete Króm ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Essentra cikkszám:

10289075

Gyártói cikkszám:

499110

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 297,6149 Ft
1000 + 241,4956 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

59.523 Ft

200 x 297,6149 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
t 1.2 mm
Anyag ABS
Szín Fekete
Befejezés Króm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot