Menü Keresés

Rugalmas sapka 9.5 mm 13.0 mm SR 6449 Fekete

Round Vinyl End Cap is a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects. Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering. Black finish, made from PVC material and resistant to temperatures of up to 70 °C .
Essentra cikkszám:

10353516

Gyártói cikkszám:

155101969907

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 117,017 Ft
100 - 499 83,5013 Ft
500 + 64,2656 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

5.851 Ft

50 x 117,017 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m 13.0 mm
Kompatibilis menet szabvány (mind) UNF menetek, BSP menetek, Metrikus menetek
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot