Menü Keresés

Rugalmas sapka 26.9 mm 13.0 mm SR 6449 Fekete

Round Vinyl End Cap is a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects. Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering. Black finish, made from PVC material and resistant to temperatures of up to 70 °C .
Essentra cikkszám:

10353882

Gyártói cikkszám:

155105869907

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 253,174 Ft
100 - 499 180,817 Ft
500 + 139,1005 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

12.659 Ft

50 x 253,174 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m 13.0 mm
Kompatibilis menet szabvány (mind) Metrikus menetek
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot