Menü Keresés

Rugalmas sapka 41.3 mm 38.0 mm SR 6449 Fekete

Round Vinyl End Cap is a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects. Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering. Black finish, made from PVC material and resistant to temperatures of up to 70 °C .
Essentra cikkszám:

10354018

Gyártói cikkszám:

155107169907

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 416,8773 Ft
100 - 499 297,7656 Ft
500 + 229,0504 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

20.844 Ft

50 x 416,8773 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m 38.0 mm
Kompatibilis menet szabvány (mind) BSP menetek, Metrikus menetek
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot