Menü Keresés

Rugalmas sapka 2.4 mm 12.7 mm SR 6449 Fekete

PVC Push Fit Vinyl Round End Cap has an internal diameter of 2.4 mm | 0.094 in that can stretch onto larger dimensions for a snug fit. The Black glossy finish is attractive as a decorative end cap.
Essentra cikkszám:

10311349

Gyártói cikkszám:

DM0093-1/2A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5000 + 17,5098 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 5000

Teljes ár:

87.549 Ft

5000 x 17,5098 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m 12.7 mm
Kompatibilis menet szabvány (mind) Nem menetes
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

A DM0093-1/2Asz. terméket helyettesíti:

Véghegy 2.4 mm 13.0 mm SR 6449 Fekete
Essentra cikkszám: 10557778
Gyártói cikkszám: FCWA-0024-013

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot