Menü Keresés

Rugalmas sapka 5.9 mm 19.0 mm SR 6449 Fekete

A fekete flexisapka rugalmas PVC-ből készült, 80-as shore-értékkel, így valamivel puhább, mint a 60-as shore piros változata. Rugalmassága és tartóssága lehetővé teszi a megfelelő illeszkedést több alkalmazáshoz
Essentra cikkszám:

10006283

Gyártói cikkszám:

FCWA-0059-019

16713 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 45,537 Ft
5000 + 17,8941 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

22.769 Ft

500 x 45,537 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m 19.0 mm
Kompatibilis menet szabvány (mind) UNF menetek, Metrikus menetek
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot