Menü Keresés

Rugalmas sapka 14.3 mm 25.0 mm SR 6449 Fekete

A fekete flexisapka rugalmas PVC-ből készült, 80-as shore-értékkel, így valamivel puhább, mint a 60-as shore piros változata. Rugalmassága és tartóssága lehetővé teszi a megfelelő illeszkedést több alkalmazáshoz
Essentra cikkszám:

10006719

Gyártói cikkszám:

FCWA-0143-025

8520 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 127,8781 Ft
2500 + 43,3183 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

31.970 Ft

250 x 127,8781 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m 25.0 mm
Kompatibilis menet szabvány (mind) Metrikus menetek
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot