Menü Keresés

Rugalmas sapka 19.1 mm 13.0 mm SR 6449 Fekete

A fekete flexisapka rugalmas PVC-ből készült, 80-as shore-értékkel, így valamivel puhább, mint a 60-as shore piros változata. Rugalmassága és tartóssága lehetővé teszi a megfelelő illeszkedést több alkalmazáshoz
Essentra cikkszám:

10006825

Gyártói cikkszám:

FCWA-0191-013

2665 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 132,0368 Ft
2500 + 45,0023 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

33.009 Ft

250 x 132,0368 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m 13.0 mm
Kompatibilis menet szabvány (mind) UNF menetek, Metrikus menetek
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot