Menü Keresés

Rugalmas sapka 44.5 mm 50.0 mm SR 6449 Fekete

A fekete flexisapka rugalmas PVC-ből készült, 80-as shore-értékkel, így valamivel puhább, mint a 60-as shore piros változata. Rugalmassága és tartóssága lehetővé teszi a megfelelő illeszkedést több alkalmazáshoz
Essentra cikkszám:

10007358

Gyártói cikkszám:

FCWA-0445-050

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 1.005,3516 Ft
400 + 499,037 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

40.214 Ft

40 x 1.005,3516 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m 50.0 mm
Kompatibilis menet szabvány (mind) BSP menetek, Metrikus menetek
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot