Menü Keresés

Rugalmas sapka 50.8 mm 50.0 mm SR 6449 Fekete

A fekete flexisapka rugalmas PVC-ből készült, 80-as shore-értékkel, így valamivel puhább, mint a 60-as shore piros változata. Rugalmassága és tartóssága lehetővé teszi a megfelelő illeszkedést több alkalmazáshoz
Essentra cikkszám:

10007419

Gyártói cikkszám:

FCWA-0508-050

240 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 874,3545 Ft
200 + 343,5072 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

17.487 Ft

20 x 874,3545 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m 50.0 mm
Kompatibilis menet szabvány (mind) UNF menetek
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot