Menü Keresés

Rugalmas sapka 66.0 mm 38.0 mm SR 6449 Fekete

A fekete flexisapka rugalmas PVC-ből készült, 80-as shore-értékkel, így valamivel puhább, mint a 60-as shore piros változata. Rugalmassága és tartóssága lehetővé teszi a megfelelő illeszkedést több alkalmazáshoz
Essentra cikkszám:

10007518

Gyártói cikkszám:

FCWA-0660-038

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 826,53 Ft
250 - 1249 331,596 Ft
1250 - 2499 260,9642 Ft
2500 + 228,092 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

20.663 Ft

25 x 826,53 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m 38.0 mm
Kompatibilis menet szabvány (mind) BSP menetek
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

A FCWA-0660-038sz. terméket helyettesíti:

Rugalmas sapka 66.7 mm 38.0 mm SR 6449 Fekete
Essentra cikkszám: 10645604
Gyártói cikkszám: FCWA-0667-038

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot